norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Adattatore in plastica
per scanalatura profilo, orientabile
10550-10

Adattatore in plastica per scanalatura profilo, orientabile

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Adattatore PA, rinforzato con fibra di vetro.
Fissaggio in zinco pressofuso.
Materiale di fissaggio in acciaio.
Versione:Acciaio zincato.Nota:Gli adattatori possono essere utilizzati per fissare il contenitore portaminuteria su una scanalatura del profilo (cava 8 o cava 10).
L'adattatore può essere ruotato in entrambe le direzioni di 45°.
Fornitura1x alloggiamento adattatore superiore.
1x alloggiamento adattatore inferiore.
1x flangia adattatore.
1x dado esagonale M4.
1x vite a testa svasata M4x35.
4x fissaggio scanalatura cava 8/10.
1x vite a testa cilindrica M8x16.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 10550-10 Adattatore in plastica per scanalatura profilo, orientabile 246 kB

Disegni

Adattatore in plastica
per scanalatura profilo, orientabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

B1B2HLL1L2BN=Larghezza
cava
CADAcc.PrezzoOrdinare
10550-10-510885114,24040,13610,18/10 6,82 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40