norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Portabicchiere in plastica
per profili in alluminio, chiusi o aperti
10550-15

Portabicchiere in plastica per profili in alluminio, chiusi o...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Portabicchiere PA, rinforzato con fibra di vetro.Nota:I portabicchieri vengono fissati usando una vite a testa svasata M5 e un tassello sul profilo in alluminio (tipo I e tipo B).Fornitura1x Portabicchiere.
1x Fissaggio.
Nota disegno:
Forma A: aperta
Forma B: chiusa
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 10550-15 Portabicchiere in plastica per profili in alluminio, chiusi o aperti 191 kB

Disegni

Portabicchiere in plastica
per profili in alluminio, chiusi o aperti

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1B

B1B2B3DD1D2D3HH1H2LL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
10550-15-00aperto331725,52310093715,511811270106599,3 9,33 €
10550-15-10chiuso331725,52310093-5,511811270106599,3 9,33 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40