norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Vaschetta in plastica
per scanalatura profilo tipo I, scanalatura profilo tipo B e profilo di aggancio
10550

Vaschetta in plastica per scanalatura profilo tipo I,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vaschetta PA, rinforzata con fibra di vetro.
Finestra PC.
Tampone elastico in poliuretano
Nota:Le vaschette possono essere facilmente inserite nella scanalatura del profilo o nel profilo di aggancio.
Le vaschette per profili di aggancio possono essere montate su piastre forate. Per la predisposizione di piccoli pezzi e per la raccolta selettiva di componenti molto piccoli.
Fornitura1x vaschetta.
1x finestra.
1x etichetta.
4x tampone elastico, autoadesivo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 10550 Vaschetta in plastica per scanalatura profilo tipo I, scanalatura profilo tipo B e profilo di aggancio 276 kB

Disegni

Vaschetta in plastica
per scanalatura profilo tipo I, scanalatura profilo tipo B e profilo di aggancio

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1FormaB

B1B2HH1H2LL1L2BN=Larghezza
cava
CADAcc.PrezzoOrdinare
10550-00tipo iA105601950--153,5136-8 4,11 €
10550-10tipo bA105601950--153,5136-10 4,11 €
10550-20per profili di aggancioB10560195093153,51363- 4,11 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40