norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guaina del cavo e alloggiamento PVC.Versione:Bussola (femmina)
Tensione: Ue 30 V
Corrente: Ie 2 A
Numero poli: 8
Numero di cavi: 8 pz.
Classe di protezione: IP 67
Corpo dell'impugnatura nero
Colore della linea grigio
Nota:Connettore con chiusura a vite.
Connettore a spina modellato sul cavo.
Identificazione anime secondo codice colore DIN 47100.
Codifica A.
Condizione: idoneo per catene portacavi.
Coppia di avvitamento consigliata 1,0 Nm.
Range di temperatura: in movimento: da 0 °C a +80 °C
fisso: da −25 °C a +80 °C
Nota disegno:
1) Bianco (WH)
2) Marrone (BN)
3) Verde (GN)
4) Giallo (YE)
5) Grigio (GY)
6) Rosa (PK)
7) Blu (BU)
8) Rosso (RD)
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 20952 Connettore a spina con collegamento a vite 263 kB

Disegni (sintesi completa)

Connettore a spina con collegamento a vite

Connettore a spina con collegamento a vite, forma A, bussola diritta

Maggiori informazioni

Disegni

Connettore a spina con collegamento a vite, forma A, bussola diritta

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 2D

D3GLPNumero di
conduttori x
diametro conduttore
CADAcc.PrezzoOrdinare
80150-10-1208X2500A8 poli14,56-41,525008 x 0,25 mm² 33,60 €
80150-10-1208X5000A8 poli14,56-41,550008 x 0,25 mm² 37,43 €
80150-10-1208X10000A8 poli14,56-41,5100008 x 0,25 mm² 44,72 €
80150-10-1212X10000A12 poli156M12x141,9100008 x 0,25 mm² 94,27 €

Connettore a spina con collegamento a vite, forma B, bussola angolata

Maggiori informazioni

Disegni

Connettore a spina con collegamento a vite, forma B, bussola angolata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 2D

D3GH1LPCADAcc.PrezzoOrdinare
80150-10-11208X10000B8 poli156M12x126,43910000 80,98 €
80150-10-11212X10000B12 poli156M12x126,43910000 95,63 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40