norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Giunto a stella in poliuretano con durezza 98° Shore A.
Custodia di innesto e mozzi di serraggio in alluminio.
Mandrino espansibile in acciaio.
Viti in acciaio.
Anelli di centraggio in acciaio inox 1.4301.
Versione:Custodia di innesto anodizzata, nera.Nota:Il kit di montaggio motore con sistema a innesto frontale in elastomero (giunti in elastomero con mandrino espansibile) costituisce una soluzione semplice ed economica per il collegamento di motori elettrici.

Vantaggi del giunto a innesto frontale in elastomero:
- Mozzo con mandrino espansibile a installazione assiale
- Privo di gioco e antivibrazione
- Ottime forze di serraggio
- Ottima precisione concentrica
- Struttura corta
- Facile da montare
- Lato perni a installazione assiale
- Isolante a livello elettrico
- Coppia nominale fino a 30 Nm
Su richiesta:Foro mozzo D più grande.
Coppia nominale maggiore.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 20320 Kit di montaggio motore 175 kB

Disegni

Kit di montaggio motore

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDimensioniC1C2D

Coppia
nominale
Nm
Momento
di inerzia
(10⁻³ kgm²)
max. numero
di giri
giri/min
Coppia di serraggio
della vite C1
Nm
Coppia di serraggio
della vite C2
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
20320-604710A60M3M56,354,80,01200001,49 196,05 €
20320-806960B80M6M814300,15140001532 300,21 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40