Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Descrizione Materiale: Cavo e alloggiamento PUR.
Contatti bronzo dorati.
Versione: Bussola (femmina)
Tensione: U max. 60 V
Corrente: I max. 4 A
Numero poli: 3
Tipo di protezione: IP 67
Nota: Connettore a spina con chiusura a vite. Connettore a spina rivestito a estrusione sul cavo. Range di temperatura: Da -25°C a +70 °C Nota disegno:
1 = marrone (BN)
3 = blu (BU)
4 = nero (BK)
Download Qui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 20950 Connettore a spinacon collegamento a vite 135 kB

Disegni (sintesi completa)

Connettore a spinacon collegamento a vite

Connettore a spina con collegamento a vite forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Connettore a spina con collegamento a vite forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDGLPNumero di
conduttori x
diametro conduttore
CAD Access. Prezzo Ordinare
20950-010X2000A9,7M8x13220003 x 0,25 mm² 9,89 €
20950-020X2000A14,5M12x141,520003 x 0,34 mm² 12,11 €

Connettore con collegamento a vite forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Connettore con collegamento a vite forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

HGLPNumero di
conduttori x
diametro conduttore
CAD Access. Prezzo Ordinare
20950-030X2000B9,718,2M8x12620003 x 0,25 mm² 9,89 €
20950-040X2000B14,526,5M12x138,520003 x 0,34 mm² 12,11 €
Ricerca
My norelem E-mail Password
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40