Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Sistema di arresto in acciaio.
Versione:Alloggiamento anodizzato.
Sistema di arresto temprato e brunito.
Nota:Moduli lineari pneumatici senza manutenzione per aree di inserimento molto piccole con guida a ricircolo di sfere e una capacità di carico di max. 5 N. Comando mediante valvola a 4/2 o 5/2 vie. L'azionamento avviene mediante aria compressa a 4-8 bar, costante, filtrata (10 µm), secca, oliata o non oliata. Coollegamento aria compressa M3.
I moduli delle stesse dimensioni possono essere combinati senza piastre di regolazione mediante il sistema di centratura di precisione con anelli di centraggio 20240.
La posizione del sistema di arresto è variabile.

Accuratezza di ripetibilità ±0,01 mm.
Accessori:Per ammortizzatori e interruttori di prossimità vedere la tabella.Nota disegno:
1) Allacciamenti per aria compressa
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 20030 Moduli lineari pneumatici con guida lineare 301 kB
 20030 Nota tecnica per Moduli lineari pneumatici con guida lineare 108 kB

Disegni

Moduli lineari pneumatici con guida lineare
Moduli lineari pneumatici con guida lineare

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineGrandezzaC
(corsa)
LPForza del
pistone a
6 bar (N)
Forza di
ritorno
a 6 bar (N)
Ø cilindroConsumo d'aria
per ogni ciclo
a 6 bar (ccm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
N. ordineGrandezzaM1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1S2S3Capacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2018 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40