Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.Versione:Alloggiamento anodizzato.Nota:Posizione intermedia pneumatica priva di manutenzione.

Per realizzare una terza posizione con il modulo rotante 20064-019.

Comando mediante una valvola a 5/2 vie. L'azionamento avviene mediante aria compressa a 4-8 bar, costante, filtrata (10 µm), secca, oliata o non oliata. Collegamento aria compressa R1/8.

Intervallo di regolazione ±20° a partire da 90°.

Accuratezza di ripetibilità: ±0,01°.

Interruttore di prossimità, cavo di connessione e valvola a farfalla per lo scarico dell'aria compresi nella fornitura.
Accessori:Per gli ammortizzatori vedere la tabella.

Disegni

Posizione intermediaper modulo rotante 20064-019

Selezione/filtro articoli

N. ordineGrandezzaCoppia
(unità orientabile senza pressione)
Nm
Coppia
(unità orientabile con alimentazione di pressione a 6 bar)
Nm
Ø cilindroConsumo d'aria
per ogni ciclo
a 6 bar (ccm)
Ammortizzatore
compatibile
CADAccess.PrezzoOrdinare
20084-019920,265,366318626310-1410012  822,34 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40