norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo del cursore in acciaio.
Raschiatore in plastica/feltro.
Labbro di tenuta longitudinale in gomma.
Rulli in acciaio 1.3505.
Versione:Corpo del cursore zincato.Nota:Carrello a rulli con cuscinetti a rulli lubrificati a vita e con raschiatore che lubrifica il sistema durante il movimento.
Grazie al semplice spostamento del rullo eccentrico centrale, il carrello di guida a rulli viene impostato sulla rotaia senza gioco o con il precarico desiderato.
Velocità di traslazione elevate fino a 7 m/s ed estremamente silenzioso (più veloce e silenzioso dei sistemi a ricircolo di sfere).

I raschiatori sono equipaggiati con un feltro imbevuto di olio. Il feltro si trova in contatto costante con la pista per garantire la perfetta lubrificazione. I feltri possono essere rabboccati con un oliatore tramite i punti di lubrificazione presenti sul lato anteriore.
Su richiesta:Carrelli di guida a rulli con 4 o 5 rulli.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21322 Carrello di guida a rulli acciaio 232 kB

Disegni

Carrello di guida a rulli acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniA1A2B

B1B2DEE1HH1LL1C dinamico
N
C0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
21322-18070185220161817M592516,57,2787015308202601,54,78,2 99,90 €
21322-2809728783524,92826,45M59,531249,710897426021706406,21627,2 114,40 €
21322-43139431145539,54341,25M812,5423714,5150139122805500157023,660104,5 149,36 €
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
Binari guida delle ruote
Rollenführung Anwendungsfilm
Carrelli e rotaie di guida a rulli con basso coefficiente di attrito
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40