norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Indicatore di posizione quasi assoluto, indipendente dalla rete, precisione di indicazione 10 µm, forma piccola
21700

Indicatore di posizione quasi-assoluto, indipendente dalla...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in plastica.
Visiera su display LCD.
Versione:Indicatore di posizione con scomparto batterie integrato.
Sensore inseribile a spina.
LCD Low Power.
Nota:Indicatore di misurazione digitale indipendente dalla rete per il rilevamento della posizione privo di gioco.
Il sistema viene spesso impiegato per compiti di misurazione su battute di lunghezza e angolari (su seghe circolari a formato, punzonatrici di lamiera, piegatrici ...) nel settore industriale e artigianale.
Per il montaggio del pannello di comando sono valide le dimensioni raccomandate 67+3 x 33+0,3.
La visualizzazione angolare può essere programmata.
L'area di visualizzazione ha un'altezza di ~11 mm e una scala compresa tra -999999 e 999999.
La precisione di indicazione max. decimale è 10 µm.
L'indicatore di posizione è provvisto di una memoria tamponata da batteria e di un controllo batteria con simbolo Low-Batt a ~2,4 V.
Le batterie possono essere facilmente sostituite tramite l'apposito scomparto.
L'alimentazione elettrica è realizzata per mezzo di 2 batterie mini stilo AAA (non incluse nella dotazione).
Dati tecnici:- Risoluzione 0,01; 0,05; 0,1; 1 mm/ 0,001; 0,01 pollici
- Precisione di sistema ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L in m
- Tensione di esercizio 3 V DC, protetta contro l'inversione di polarità
- Corrente assorbita ~150 µA a 3 V DC
- Precisione di ripetibilità ±0,01 mm
- Velocità di traslazione max. 5 m/s
- CEM EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- Classe di protezione IP 40, apparecchio complessivo
- Classe di protezione IP 54, lato frontale
Range di temperatura: - Temperatura ambiente 0…60 °C
- Temperatura di stoccaggio -10…70 °C
Montaggio:Effettuare il montaggio conformemente alle informazioni utente allegate.Funzioni:- Funzione misurazione a catena e reset
- Immissione diretta del valore di riferimento/offset
Accessori:- Sensori magnetici 21720
- Nastri magnetici 21725
- Sensori ad albero cavo 21730
Nota bene:L'umidità relativa dell'aria max. non può superare il 95%. Formazione di condensa non consentita.Nota disegno:
1) Connessione sensore
2) Scomparto batteria
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21700 Indicatore di posizione quasi-assoluto, indipendente dalla rete, precisione di indicazione 10 µm, forma piccola 300 kB

Disegni

Indicatore di posizione quasi-assoluto, indipendente dalla rete, precisione di indicazione 10 µm, forma piccola

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
21700-01Indicatore Di Posizione 191,06 €