norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:Anodizzato colore nero.Nota:Righe in alluminio in versione rigida con lato posteriore adesivo o con fori. Sezione trasversale 15 x 2 mm.

Antiriflesso grazie alla superficie anodizzata colore nero e alla scala graduata con contrasto. Scala graduata profonda incisa a laser.
Su richiesta:– Punto zero a destra/in basso o al centro
– Graduazione in alto/a destra o su entrambi i lati
– Altre lunghezze
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21882 Scale graduate in alluminio autoadesive o con fori 322 kB

Disegni (sintesi completa)

Scale graduate in alluminio autoadesive o con fori

Scale graduate in alluminio, autoadesive o con fori

Maggiori informazioni

Disegni

Scale graduate in alluminio, autoadesive o con fori

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
autoadesivo
N. ordine
fori di montaggio
Tipo di prodottoPosizione
di montaggio
Punto zeroDivisioneGraduazioneB

HLFiltro
21882-000010X21882-100010Xscala graduataorizzontalea sinistra1 mmin basso152250/500/750/1000
21882-010010X21882-110010Xscala graduataverticalein alto1 mma sinistra152250/500/750/1000

Nonio e linee dello zero alluminio, autoadesivi o con fori

Maggiori informazioni

Disegni

Nonio e linee dello zero alluminio, autoadesivi o con fori

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
autoadesivo
N. ordine
fori di montaggio
Tipo di prodottoPosizione
di montaggio
Punto zeroGraduazioneB

HFiltro
21882-000121882-1001nonioorizzontalea sinistrain alto152
21882-010121882-1101nonioverticalein altoa destra152
21882-0021882-10linea dello zeroorizzontale--152
21882-0121882-11linea dello zeroverticale--152
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40