norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Sistemi di posizionamento

Il vasto assortimento di norelem comprende anche una selezione di alcune tavole di posizionamento. Oltre alle tavole motorizzate, norelem offre anche classici sistemi di posizionamento manuale.

Tramite una guida quasi senza gioco si riesce ad ottenere senza problemi un posizionamento preciso nei sistemi utensili o anche in sistemi di manipolazione. Le unità di posizionamento vengono utilizzate anche nella realizzazione di dispositivi o con dispositivi di misurazione. Le guide di scorrimento, grazie al mandrino senza gioco, possono essere regolate senza dover stringere o allentare il mandrino. Il gioco radiale della guida è inferiore a 0,02mm. Un altro vantaggio è costituito dal mandrino autoserrante che svolge un'azione di bloccaggio supplementare.

Il percorso di regolazione varia a seconda della lunghezza della tavola di posizionamento:

- tra 11 e 25 mm con tavole corte
- tra 23 e 86 mm con tavole lunghe

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla scala graduata che permette di leggere con precisione il percorso di regolazione del mandrino nell'ordine di 0,1mm. Le tavole di posizionamento e le tavole rotonde di posizionamento di norelem, grazie al loro pratico principio modulare, possono essere combinate a piacere con qualsiasi tavola a croce o tavolo elevatore dello stesso formato. La guida con cuscinetti a scorrimento non richiede manutenzione. Questo permette un lungo ciclo di vita del prodotto, senza estenuanti interventi di manutenzione sull'elemento.

Un'altra versione che norelem offre a tecnici e costruttori è la tavola di posizionamento con indicatore di posizione integrato. Questi indicano la posizione della tavola con una precisione di 0,1 mm. Un indicatore di posizione può essere fissato su quattro punti alla tavola con una chiusura a vite.

Per applicazioni automatizzate, le tavole di posizionamento sono disponibili anche con azionamento elettrico e comando integrato.
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
Angolo di inclinazione
Squadra inclinabile Esempio di utilizzo Video di istruzioni
Testa articolata su giunto sferico inclinazione 30° e squadra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40