norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto cuscinetto e slitte in lega di alluminio, anodizzato.
Perni di centratura in acciaio inox, rettificati.
Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata.
Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.
Indicatore di posizione in plastica.
Versione:Gioco radiale della guida inferiore a 0,02 mm, gioco assiale assente. Mandrino autobloccante, ulteriormente bloccabile.Nota:Grazie alle guide pressoché prive di gioco e al mandrino totalmente privo di gioco non è necessario, per la regolazione, allentare e serrare il mandrino.
Indicatore di posizione digitale con precisione di indicazione 0,1 mm, numeri in progressione con rotazione destrorsa. Il valore visualizzato dall'indicatore di posizione può essere regolato ruotando l'anello di trascinamento senza necessità di utensili. La posizione di montaggio dell'indicatore di posizione può essere fissata in 4 posizioni per mezzo di una vite.
Secondo il principio modulare, la tavola ortogonale può essere combinata senza problemi nella dimensione costruttiva corrispondente con tavole di posizionamento, tavoli elevatori e altri accessori.
Nota disegno:
Posizione di montaggio dell'indicatore di posizione:
a) in alto (standard)
b) a destra
c) in basso
d) a sinistra
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21136 Tavole ortogonali lunghe con indicatore di posizione 301 kB

Disegni (sintesi completa)

Tavole ortogonali lunghe con indicatore di posizione
Tavole ortogonali lunghe con indicatore di posizione

Tavole ortogonali lunghe con indicatore di posizione, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Tavole ortogonali lunghe con indicatore di posizione, Forma A
Tavole ortogonali lunghe con indicatore di posizione, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1B2C
(corsa)
D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4L5L7L8F1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
21136-108463621482623M6x18M4418142723146174,5120467512261082002002003,63,63,6 377,05 €
21136-112756038732623M6x112M6623,520292715,57235180751201527,5165300300300181818 512,14 €

Tavole ortogonali lunghe con indicatore di posizione, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Tavole ortogonali lunghe con indicatore di posizione, Forma B
Tavole ortogonali lunghe con indicatore di posizione, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1B2C
(corsa)
D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4L5L7L8F1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
21136-208463621482623M6x18M4418142723146174,5120467512261082002002003,63,63,6 377,05 €
21136-212756038732623M6x112M6623,520292715,57235180751201527,5165300300300181818 512,14 €

Tavole ortogonali lunghe con indicatore di posizione, Forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Tavole ortogonali lunghe con indicatore di posizione, Forma C
Tavole ortogonali lunghe con indicatore di posizione, Forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1B2C
(corsa)
D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4L5L7L8F1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
21136-308463621482623M6x18M4418142723146174,51204612012261082002002003,63,63,6 377,05 €
21136-312756038732623M6x112M6623,520292715,57235180751801527,5165300300300181818 512,14 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Angolo di inclinazione
Squadra inclinabile Esempio di utilizzo Video di istruzioni
Testa articolata su giunto sferico inclinazione 30° e squadra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40