norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto cuscinetto e slitte in lega di alluminio, anodizzato.
Perni di centratura in acciaio inox, rettificati.
Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata.
Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.
Indicatore di posizione in plastica.
Versione:Gioco di inversione della guida inferiore a 0,05 mm. Mandrino autobloccante, ulteriormente bloccabile.Nota:Per il posizionamento in alto di componenti e moduli di ogni tipo (ad es. battute, sensori, finecorsa, tavole, fotocamere, interi moduli, ecc.). Indicatore di posizione elettronico con precisione di visualizzazione pari a 0,01 mm e ampio display LCD. Impostazioni di reset, dimensione incrementale e offset sono possibili tramite tastiera.
La durata di vita della batteria è di 2 anni. La batteria è sostituibile in modo semplice e rapido.
L'indicatore di posizione può essere montato in 4 posizioni mediante una vite.
Il principio di costruzione modulare del tavolo elevatore consente di combinarlo facilmente con tavole di posizionamento, tavole ortogonali e altri accessori della stessa dimensione.
Nota disegno:
Posizione di montaggio dell'indicatore di posizione:
a) in alto (standard)
b) a destra
c) in basso impossibile per 21142-25
d) a sinistra
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21142 Tavoli elevatori con indicatore di posizione elettronico 327 kB

Disegni

Tavoli elevatori con indicatore di posizione elettronico
Tavoli elevatori con indicatore di posizione elettronico

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1B3C
(corsa)
D

D1D3D4D5HH1H2H3H4H5H6H7LL1L2L3L4L5L6F1
N
F2
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
21142-08463633826238M4432292723146315217912010836128,529,4801002,52,55 592,72 €
21142-1275603312262312M66383628,52715,57315223918016560151129,4150200101020 728,48 €
21142-251501304825524625M101068645452281342,471,4376290265130251836,45007005050100 1.355,32 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Angolo di inclinazione
Squadra inclinabile Esempio di utilizzo Video di istruzioni
Testa articolata su giunto sferico inclinazione 30° e squadra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2019 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40