norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Tavole di posizionamento elettriche

Le tavole di posizionamento elettriche sono sistemi lineari utilizzabili in modo versatile, particolarmente adatte ai moduli di spostamento e posizionamento. Le tavole di posizionamento o le tavole rotonde di posizionamento servono a poter posizionare con precisione al centesimo di millimetro componenti, interruttori di finecorsa, sensori, pinze e battute. Le tavole di posizionamento elettriche di norelem offrono all’utente un’ampia gamma di soluzioni costruttive per la gestione di operazioni di guida e posizionamento. I campi di impiego sono centri di lavorazione all’interno di sistemi di manipolazione, in macchine utensili e dispositivi di misurazione.

Le tavole di posizionamento elettriche, nonostante il motore, non fanno rumore e non richiedono manutenzione e sono un’alternativa richiesta alle varianti manuali, che sono anch'esse disponibili nella gamma di prodotti norelem. I moduli per i compiti di regolazione e posizionamento sono idonei a velocità di spostamento fino a 1,2 m/min. e a oggetti fino a 10 kg di peso. Un gioco radiale di soli 0,02 mm e un gioco di inversione inferiore a 0,04 sono una dimostrazione della precisione di lavoro e funzionamento delle tavole di posizionamento elettriche.  

La versione corta è disponibile nel formato 8, quella lunga nel formato 12. La tavola di posizionamento elettrica può essere ordinata con motore passo-passo e come versione con motore passo-passo e comando di posizionamento. La versione con motore passo-passo e comando di posizionamento è dotata di un software di programmazione semplice da utilizzare che può essere scaricato gratuitamente.

 Attenzione: le tavole di posizionamento sono disponibili esclusivamente nel formato 12 con azionamento coassiale.

 In generale: tutti i moduli con azionamenti sono realizzati con materiali e componenti pregiati. Boccole di scorrimento e madreviti sono in materiali sintetici ad alte prestazioni. Questo rende le tavole di posizionamento eccezionalmente robuste e durevoli nell’impiego. Viene così garantito un funzionamento continuo delle unità nella prassi, anche con un tempo di accensione del 100%. Elementi propulsori come mandrini o alberi sono tutti in acciaio inox e il corpo è in alluminio anodizzato. 

 Per agevolare il lavoro a costruttori e sviluppatori, le tavole di posizionamento motorizzate sono compatibili con tutti gli altri componenti delle stesse dimensioni (tipico sistema modulare norelem). Questo consente una grande flessibilità che permette di realizzare soluzioni su misura per i clienti. I sistemi multipli con installazione di sensori di finecorsa si possono realizzare senza difficoltà. Un’ampia scelta di accessori come interruttori di prossimità e relativi supporti sensore completano l’assortimento.
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
Unità di posizionamento
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40