norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneVersione:Motore passo-passo High-Torque a 2 fasi in grandezza NEMA 17 (42 mm) e angolo di passo 1,8° (passo completo) con controllo del posizionamento integrato.Nota:Motore passo-passo con controllo posizionamento integrato. Il motore è un'unità pratica costituita da un motore passo-passo e da un controllo intelligente. Corsa di riferimento in blocco con intensità di corrente ridotta possibile senza interruttore di prossimità. Monitoraggio della rotazione integrato. Funzionamento silenzioso grazie a una commutazione dinamica dello schema del passo.

Controllo mediante interfaccia I/O semplice, 31 posizioni configurabili e attivabili.

Il controllo può essere parametrizzato in modo semplice e rapido con il software. Il software e il manuale per la programmazione del controllo di posizionamento possono essere scaricati gratuitamente.
Dati tecnici:Tensione di controllo: da +24 V a +36 V DC
Tensione motore: da +24 V a +48 V DC
Interfacce: I/0-BAC digitale, ciclo/direzione
Coppia d'arresto: fino a 0,45 Nm
Coppia di inerzia del rotore: 0,068 kgcm²
Riduzione corrente: impostabile
Ingressi: 6 (da +24 V a +36 V DC)
Uscite: 2 (+24 V)
Temperatura di utilizzo: da 0 °C a +50 °C
Utilizzo:Convertitore:
USB in RS-232 (connettore D-SUB a 9 poli). Questa chiave USB trasmette dati seriali con livello TTL mediante l'interfaccia USB al PC o al notebook. Lunghezza ca. 500 mm con prolunga USB da 1,8 m.
Adattatore:
Presa D-SUB a 15 poli su connettore D-SUB a 15 poli e presa D-SUB a 9 poli, lunghezza circa 170 mm.
Cavo di collegamento:
Presa D-SUB HD a 15 poli, lunghezza 5 m. Idoneo per catene portacavi.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21088 Motore passo-passo con controllo di posizionamento integrato 735 kB
 Step motor: software and handbook 5,2 MB

Disegni

Motore passo-passo con controllo di posizionamento integrato

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
21088-2Motore passo-passo 569,49 €
21088-91Convertitore 220,56 €
21088-92Adattatore 70,10 €
21088-93Cavo di collegamento 80,36 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Unità di posizionamento
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2019 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40