Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Descrizione Materiale: Alloggiamento di plastica.
Piastre di spinta in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere di acciaio.
Nota: I cuscinetti a sfere lineari corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con doppia guarnizione su entrambi i lati. Questi cuscinetti si differenziano da quelli standard per la capacità di carico doppia o la vita utile otto volte superiore. Con la compensazione dell'errore angolare vengono compensati gli errori di allineamento dei fori dell'alloggiamento o le flessioni degli alberi, la distribuzione del carico viene ottimizzata e si garantisce un carico uniforme di tutte le sfere sulla lunghezza del cuscinetto. Il fissaggio dei cuscinetti a sfere lineari avviene per mezzo di anelli di fermo secondo DIN 471/472.

Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7

I cuscinetti a sfere lineari con guarnizione su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.

I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati. gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Range di temperatura: Da -20 °C a +80 °C.

Disegni (sintesi completa)

Cuscinetti a sfere lineari con compensazione errori angolari, elevato fattore di carico

Cuscinetti a sfere lineari con compensazione errori angolari, elevato fattore di carico, chiusi

Maggiori informazioni

Disegni

Cuscinetti a sfere lineari con compensazione errori angolari, elevato fattore di carico, chiusi

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

DD1D2LL1L2Capacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
CAD Access. Prezzo Ordinare
21515-1602chiuso162624,936 -0,224,6 -0,21,322002400 35,34 €
21515-2002chiuso203230,345 -0,231,2 -0,21,640004400 40,78 €
21515-2502chiuso254037,558 -0,343,7 -0,31,8567007300 51,83 €
21515-3002chiuso304744,568 -0,351,7 -0,31,8583009100 61,04 €

Cuscinetti a sfera lineari con compensazione errori angolari, elevato fattore di carico, aperti

Maggiori informazioni

Disegni

Cuscinetti a sfera lineari con compensazione errori angolari, elevato fattore di carico, aperti

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

DD1D2EGLL1L2WCapacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
CAD Access. Prezzo Ordinare
21515-1612aperto162624,9070°36 -0,224,6 -0,21,39,422002400 41,00 €
21515-2012aperto203230,3060°45 -0,231,2 -0,21,610,240004400 46,17 €
21515-2512aperto254037,51,560°58 -0,343,7 -0,31,8514,467007300 59,62 €
21515-3012aperto304744,5255°68 -0,351,7 -0,31,8513,983009100 70,22 €
Ricerca
My norelem E-mail Password
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40