norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Zinco pressofuso.
Materiale del cuscinetto radente iglidur® J.

Versione:cromato.Nota:

Il carrello di guida DryLin® W è privo di manutenzione e resistente alla corrosione. La mancanza di lubrificazione rende il sistema non sensibile alla sporcizia. Valori di attrito ridotti nel funzionamento a secco e funzionamento molto silenzioso. Idoneo per guide singole o doppie. Velocità fino a 15 m/s.
Temperatura di funzionamento da -40 °C fino max. 90 °C.

Accessori:Guide lineari 21240.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21240 Carrello di guida DryLin® W 209 kB

Disegni

Carrello di guida DryLin® W

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

DimensioniAA1BB1DD1D2HH1H2LC0Y
kN
C0Z
kN
C0(-Z)
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
21240-0600supporto fisso standard6107,518125M47147,52190,420,420,14  4,99 €
21240-0620supporto libero asse y6107,518125M47147,52190,420,420,14  4,99 €
21240-0630supporto libero asse z6107,518125M47147,52190,420,420,14  4,99 €
21240-1000supporto fisso standard1016102616,510M69,51893,5291,21,20,25  5,60 €
21240-1020supporto libero1016102616,510M69,51893,5291,21,20,25  5,60 €
21240-1600supporto fisso standard16181434,52316M811,527144362,12,10,4  7,79 €
21240-2000supporto fisso standard20271742,52620M811,536204453,23,20,5  8,25 €
21240-2020supporto libero20271742,52620M811,536204453,23,20,5  8,25 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40