Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione Materiale: Acciaio. Versione: Superficie zincata. Nota: I carrelli guida su rulli hanno un coefficiente di attrito ridotto e pertanto sono molto leggeri. I perni volventi sono permanentemente lubrificati e possiedono una chiusura ermetica 2Z (coperchio per la polvere) Abdichtung. Grazie al semplice spostamento del rullo eccentrico centrale, i carrelli guida su rulli vengono impostati sulle rotaie senza gioco o con il precarico desiderato. La versione compatta dispone di un estrattore in plastica per la pulizia delle vie di corsa.

Temperatura di funzionamento da -30 °C fino a 120 °C.
Download Qui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 21320_FK Supporto fisso esecuzione compatta 132 kB

Disegni

Supporto fisso esecuzione compatta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniAA1BB1D

EE1FHH1H2LL1L2C0Y
N
C0Z
N
CAD Access. Prezzo Ordinare
21320-12008020-601819,2M5109311,55,516908071300170 33,33 €
21320-1300883015702729,5M5564154,520,5978880800400 36,55 €
21320-14515045231204046,4M67,58,55224311601501351600860 79,34 €
Ricerca
My norelem E-mail Password
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Binari guida delle ruote
Rollenführung Anwendungsfilm
Carrelli e rotaie di guida a rulli con basso coefficiente di attrito
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40