Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporto fisso esecuzione massiccia
  • Supporto fisso esecuzione massiccia
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.Nota:I carrelli guida su rulli hanno un coefficiente di attrito ridotto e pertanto sono molto leggeri. I perni volventi sono permanentemente lubrificati e possiedono una chiusura ermetica 2Z (coperchio per la polvere) Abdichtung. Grazie al semplice spostamento del rullo eccentrico centrale, i carrelli guida su rulli vengono impostati sulle rotaie senza gioco o con il precarico desiderato. La versione compatta dispone di un estrattore in plastica per la pulizia delle vie di corsa.

Temperatura di funzionamento da -30 °C fino a 120 °C.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 21320_FM Supporto fisso esecuzione massiccia 124 kB

Disegni

Supporto fisso esecuzione massiccia

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniA1BB1D

EFHH1H2LC0Y
N
C0Z
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
21320-22006020201019,2M5202,613617,860326185 50,74 €
21320-23008030352029,5M622,53,320,71026,580870435 54,72 €
21320-24512045552546,4M832,55,128,912381201740935 118,91 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Binari guida delle ruote
Rollenführung Anwendungsfilm
Carrelli e rotaie di guida a rulli con basso coefficiente di attrito
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40