Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione Materiale: Alloggiamento in acciaio.
Gabbia di plastica.
Sfere di acciaio.
Nota: I cuscinetti a sfere lineari corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con guarnizione su entrambi i lati. I cuscinetti a sfere lineari sono provvisti di gabbia di plastica. Quest'ultima consente uno scorrimento silenzioso e proprietà di scorrimento eccellenti. Con flangia per montaggio diretto sull'alloggiamento.

Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7

I cuscinetti a sfere lineari con guarnizione su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.

I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati. gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Accessori: Albero guida di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160.
Download Qui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 21518 Cuscinetti a sfere lineari con flangia 174 kB

Disegni

Cuscinetti a sfere lineari con flangia

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1D2D3D4D5LL1TCapacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
CAD Access. Prezzo Ordinare
21518-1202122242324,57,53264,1520790  25,45 €
21518-1602162646364,57,53664,1590910  28,28 €
21518-2002203254435,594585,18801400  34,65 €
21518-2502254062515,595885,110001600  45,48 €
21518-3002304776626,61168106,116002800  60,32 €
Ricerca
My norelem E-mail Password
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40