Cremagliere tonde in acciaiodentatura fresata, dentatura dritta, angolo di ingranamento 20°
22425

Cremagliere tonde in acciaio dentatura fresata, dentatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione Materiale: Acciaio 1.0503 (C45). Versione: Dentatura fresata, dentata dritta.
Angolo di pressione 20°, finitura naturale.
Diametro esterno rettificato tolleranza h6.
Nota: Le aste del pistone sono dentate con fresatura sopra testa.
Ne derivano tolleranze negative con la misura H e H1:
fino al modulo 2: -0,2 mm.
dal modulo 2,5 al 3: -0,3 mm.

Disegni

Cremagliere tonde in acciaiodentatura fresata, dentatura dritta, angolo di ingranamento 20°

Selezione/filtro articoli

N. ordineModuloBD

HH1LCAD Access. Prezzo Ordinare
22425-010060X5001610109500 51,07 €
22425-010060X100016101091000 85,12 €
22425-010060X200016101092000 170,23 €
22425-015090X5001,59151513,5500 51,07 €
22425-015090X10001,59151513,51000 85,12 €
22425-015090X20001,59151513,52000 170,23 €
22425-020120X500212202018500 54,48 €
22425-020120X10002122020181000 102,14 €
22425-020120X20002122020182000 204,29 €
22425-025150X5002,515252522,5500 61,28 €
22425-025150X10002,515252522,51000 105,55 €
22425-025150X20002,515252522,52000 211,09 €
22425-030180X500318303027500 68,09 €
22425-030180X10003183030271000 108,95 €
22425-030180X20003183030272000 217,90 €
Ricerca
My norelem E-mail Password
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40