|
|
22250_BRuote dentate semplici 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606, pronte per il... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio C45.Versione:non trattato. Denti temprati a induzione ~HRC 50.Nota:Ruote dentate pronte per il montaggio con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606. I denti sono fresati e temprati a induzione. Cava a norma DIN 6885 / BS 4235. La cava è orientata verso la punta del dente. Con due perni filettati. Una filettatura è orientata verso il centro della cava e una è ruotata di 90°.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | N. ISO | Passo in pollici | Passo in mm | Numero denti | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B1 | B3 | L | C | R | T2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22250-1058030801024 | B | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 10 | 58,3 | 51,37 | 42 | 24 | M6 | 9,1 | 8 | 25 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 9,97 € | | 22250-1058030801125 | B | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 11 | 63,2 | 56,34 | 47 | 25 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 12,28 € | | 22250-1058030801124 | B | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 11 | 63,2 | 56,34 | 47 | 24 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 12,28 € | | 22250-1058030801128 | B | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 11 | 63,2 | 56,34 | 47 | 28 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 12,28 € | | 22250-1058030801228 | B | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 12 | 68,2 | 61,34 | 51 | 28 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 13,70 € | | 22250-1058030801230 | B | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 12 | 68,2 | 61,34 | 51 | 30 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 13,70 € | | 22250-1058030801232 | B | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 12 | 68,2 | 61,34 | 55 | 32 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 13,70 € | | 22250-1058030801332 | B | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 13 | 73,2 | 66,32 | 57 | 32 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 15,43 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|