|
|
22400_BRuote dentate cilindriche in acciaio, modulo 4, dentatura... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0503 (C45).Versione:Dentatura fresata, dritta. Angolo di pressione 20°, non trattato.Nota:Fino a 36 denti con mozzo unilaterale, a partire da 38 denti come disco. Le ruote dentate cilindriche possiedono un foro di centraggio o sono preforate.Nota disegno:Forma A: con mozzo Forma B: senza mozzo Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | B | D | D1 | D2 max. | Modulo | Numero denti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22400-0240400038 | B | 40 | 160 | 152 | 25 | 4 | 38 |  | | 57,99 € | | 22400-0240400040 | B | 40 | 168 | 160 | 25 | 4 | 40 |  | | 64,12 € | | 22400-0240400045 | B | 40 | 188 | 180 | 25 | 4 | 45 |  | | 70,73 € | | 22400-0240400048 | B | 40 | 200 | 192 | 25 | 4 | 48 |  | | 78,02 € | | 22400-0240400050 | B | 40 | 208 | 200 | 25 | 4 | 50 |  | | 84,12 € | | 22400-0240400052 | B | 40 | 216 | 208 | 25 | 4 | 52 |  | | 86,12 € | | 22400-0240400055 | B | 40 | 228 | 220 | 25 | 4 | 55 |  | | 110,66 € | | 22400-0240400057 | B | 40 | 236 | 228 | 25 | 4 | 57 |  | | 115,07 € | | 22400-0240400060 | B | 40 | 248 | 240 | 25 | 4 | 60 |  | | 128,12 € | | 22400-0240400065 | B | 40 | 268 | 260 | 25 | 4 | 65 |  | | 135,07 € | | 22400-0240400070 | B | 40 | 288 | 280 | 25 | 4 | 70 |  | | 140,53 € | | 22400-0240400075 | B | 40 | 308 | 300 | 25 | 4 | 75 |  | | 151,39 € | | 22400-0240400076 | B | 40 | 312 | 304 | 30 | 4 | 76 |  | | 158,10 € | | 22400-0240400080 | B | 40 | 328 | 320 | 30 | 4 | 80 |  | | 173,12 € | | 22400-0240400085 | B | 40 | 348 | 340 | 30 | 4 | 85 |  | | 186,51 € | | 22400-0240400090 | B | 40 | 368 | 360 | 30 | 4 | 90 |  | | 207,00 € | | 22400-0240400095 | B | 40 | 388 | 380 | 30 | 4 | 95 |  | | 235,85 € | | 22400-0240400100 | B | 40 | 408 | 400 | 30 | 4 | 100 |  | | 258,06 € | | 22400-0240400110 | B | 40 | 448 | 440 | 30 | 4 | 110 |  | | 304,62 € | | 22400-0240400114 | B | 40 | 464 | 456 | 30 | 4 | 114 |  | | 325,67 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|