norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 5M, per montaggio con bussole coniche di serraggio
22005

Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 5M, per montaggio con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o ghisa grigia.Versione:fosfatizzato.Nota:Profilo HTD standard con passo metrico (dentatura semicircolare). Almeno una puleggia per cinghia dentata deve essere dotata di flangia di scorrimento. Foro conico per bussole coniche di serraggio. Le bussole coniche di serraggio devono essere ordinate separatamente e sono disponibili per diversi diametri dell'albero. Le rondelle con foro conico sono equilibrate staticamente conformemente a ISO 1940 norma di qualità G16.Accessori:Bussole coniche di serraggio 23200.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22005 Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 5M, per montaggio con bussole coniche di serraggio 207 kB

Disegni

Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 5M, per montaggio con bussole coniche di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Esecuzione 2Numero
denti
D

D1
max.
D3D4
max.
D5BLCADAcc.PrezzoOrdinare
22005-0515034HAcciaiop. bussola di serraggio conica 10083454,11-52,9757-2222  13,47 €
22005-0515036HAcciaiop. bussola di serraggio conica 11083657,3-56,1662-2222  14,51 €
22005-0515038HAcciaiop. bussola di serraggio conica 11083860,48-59,3467-2222  15,11 €
22005-0515040HAcciaiop. bussola di serraggio conica 11084063,66-62,5273-2222  15,25 €
22005-0515044HAcciaiop. bussola di serraggio conica 11084470,03-68,8975-2222  17,46 €
22005-0515048AAcciaiop. bussola di serraggio conica 12104876,396475,2584-20,525  18,08 €
22005-0515056Aghisa grigiap. bussola di serraggio conica 12105689,137087,9994-20,525  20,04 €
22005-0515064Aghisa grigiap. bussola di serraggio conica 121064101,8680100,72108-20,525  20,98 €
22005-0515072Aghisa grigiap. bussola di serraggio conica 161072114,5992113,45121-20,525  22,00 €
22005-0515080Aghisa grigiap. bussola di serraggio conica 161080127,3292126,18135-20,525  22,60 €
22005-0515090Oghisa grigiap. bussola di serraggio conica 161090143,2492142,1-12220,525  27,51 €
22005-0515112Oghisa grigiap. bussola di serraggio conica 1610112178,25110177,11-15720,525  42,48 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Esempio di utilizzo
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40