norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 8M, per montaggio con bussole coniche di serraggio
22005

Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 8M, per montaggio con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Ghisa grigia.Versione:fosfatizzato.Nota:Profilo HTD standard con passo metrico (dentatura semicircolare). Almeno una puleggia per cinghia dentata deve essere dotata di flangia di scorrimento. Foro conico per bussole coniche di serraggio. Le bussole coniche di serraggio devono essere ordinate separatamente e sono disponibili per diversi diametri dell'albero. Le rondelle con foro conico sono equilibrate staticamente conformemente a ISO 1940 norma di qualità G16.Accessori:Bussole coniche di serraggio 23200.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22005 Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 8M, per montaggio con bussole coniche di serraggio 297 kB

Disegni (sintesi completa)

Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 8M, per montaggio con bussole coniche di serraggio
Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 8M, per montaggio con bussole coniche di serraggio

Pulegge per cinghie dentate
profilo HTD 8M, per montaggio con bussole coniche di serraggio per larghezza cinghia 20 mm

Maggiori informazioni

Disegni

Pulegge per cinghie dentate
profilo HTD 8M, per montaggio con bussole coniche di serraggio per larghezza cinghia 20 mm
Pulegge per cinghie dentate
profilo HTD 8M, per montaggio con bussole coniche di serraggio per larghezza cinghia 20 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Esecuzione 2Numero
denti
DD1
max.
D3D4
max.
D5BLCADAcc.PrezzoOrdinare
22005-0820022Dghisa grigiap. bussola di serraggio conica 10082256,02-54,6562382822  13,35 €
22005-0820024Dghisa grigiap. bussola di serraggio conica 11082461,12-59,7467422822  14,05 €
22005-0820026Dghisa grigiap. bussola di serraggio conica 11082666,21-64,8473452822  14,63 €
22005-0820028Dghisa grigiap. bussola di serraggio conica 11082871,3-69,9377522822  15,24 €
22005-0820030Dghisa grigiap. bussola di serraggio conica 11083076,39-75,0284562822  15,94 €
22005-0820032Dghisa grigiap. bussola di serraggio conica 16103281,49-80,1288652825  16,26 €
22005-0820034Dghisa grigiap. bussola di serraggio conica 16103486,58-85,2194662825  16,79 €
22005-0820036Dghisa grigiap. bussola di serraggio conica 16103691,67-90,398682825  17,87 €
22005-0820038Dghisa grigiap. bussola di serraggio conica 16103896,77-95,39104762825  18,68 €
22005-0820040Dghisa grigiap. bussola di serraggio conica 161040101,86-100,49108802825  19,86 €
22005-0820044Aghisa grigiap. bussola di serraggio conica 201244112,0599110,67121-2832  22,85 €
22005-0820048Aghisa grigiap. bussola di serraggio conica 201248122,23105120,86129-2832  26,59 €
22005-0820056Aghisa grigiap. bussola di serraggio conica 201256142,6110141,23150-2832  30,51 €
22005-0820064Fghisa grigiap. bussola di serraggio conica 201264162,97110161,61681402832  39,24 €
22005-0820072Fghisa grigiap. bussola di serraggio conica 201272183,35110181,971921582832  46,14 €
22005-0820080Ighisa grigiap. bussola di serraggio conica 201280203,74110202,35-1782832  49,22 €
22005-0820090Lghisa grigiap. bussola di serraggio conica 201290229,18110227,81-2042832  54,87 €

Pulegge per cinghie dentate
profilo HTD 8M, per montaggio con bussole coniche di serraggio per larghezza cinghia 30 mm

Maggiori informazioni

Disegni

Pulegge per cinghie dentate
profilo HTD 8M, per montaggio con bussole coniche di serraggio per larghezza cinghia 30 mm
Pulegge per cinghie dentate
profilo HTD 8M, per montaggio con bussole coniche di serraggio per larghezza cinghia 30 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Esecuzione 2Numero
denti
DD1
max.
D3D4
max.
D5BLCADAcc.PrezzoOrdinare
22005-0830022Dghisa grigiap. bussola di serraggio conica 10082256,02-54,6562383822  15,58 €
22005-0830024Dghisa grigiap. bussola di serraggio conica 11082461,12-59,7467423822  16,26 €
22005-0830026Dghisa grigiap. bussola di serraggio conica 11082666,21-64,8473453822  16,82 €
22005-0830028Dghisa grigiap. bussola di serraggio conica 11082871,3-69,9377523822  17,33 €
22005-0830030Hghisa grigiap. bussola di serraggio conica 16153076,39-75,0284-3838  17,61 €
22005-0830032Hghisa grigiap. bussola di serraggio conica 16153281,49-80,1288-3838  18,15 €
22005-0830034Hghisa grigiap. bussola di serraggio conica 16153486,58-85,2194-3838  19,16 €
22005-0830036Hghisa grigiap. bussola di serraggio conica 16153691,67-90,398-3838  19,80 €
22005-0830038Hghisa grigiap. bussola di serraggio conica 16153896,77-95,39104-3838  21,63 €
22005-0830040Hghisa grigiap. bussola di serraggio conica 161540101,86-100,49108-3838  22,85 €
22005-0830044Bghisa grigiap. bussola di serraggio conica 201244112,05-110,67121903832  26,59 €
22005-0830048Bghisa grigiap. bussola di serraggio conica 201248122,23-120,86129983832  29,24 €
22005-0830056Bghisa grigiap. bussola di serraggio conica 201256142,6-141,231501183832  36,55 €
22005-0830064Fghisa grigiap. bussola di serraggio conica 251764162,97125161,61681403845  45,36 €
22005-0830072Fghisa grigiap. bussola di serraggio conica 251772183,35125181,971921583845  56,74 €
22005-0830080Ighisa grigiap. bussola di serraggio conica 251780203,74125202,35-1783845  60,20 €
22005-0830090Lghisa grigiap. bussola di serraggio conica 251790229,18125227,81-2043845  66,96 €
22005-0830112Lghisa grigiap. bussola di serraggio conica 2517112285,21125283,83-2603845  81,41 €
22005-0830144Lghisa grigiap. bussola di serraggio conica 2517144366,69125365,32-3413845  110,02 €

Pulegge per cinghie dentate
profilo HTD 8M, per montaggio con bussole coniche di serraggio per larghezza cinghia 50 mm

Maggiori informazioni

Disegni

Pulegge per cinghie dentate
profilo HTD 8M, per montaggio con bussole coniche di serraggio per larghezza cinghia 50 mm
Pulegge per cinghie dentate
profilo HTD 8M, per montaggio con bussole coniche di serraggio per larghezza cinghia 50 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Esecuzione 2Numero
denti
DD1
max.
D3D4
max.
D5BLCADAcc.PrezzoOrdinare
22005-0850028Bghisa grigiap. bussola di serraggio conica 11082871,3-69,9377526022  20,57 €
22005-0850030Dghisa grigiap. bussola di serraggio conica 16153076,39-75,0284586038  21,56 €
22005-0850032Dghisa grigiap. bussola di serraggio conica 16153281,49-80,1288606038  23,49 €
22005-0850034Dghisa grigiap. bussola di serraggio conica 16153486,58-85,2194666038  24,89 €
22005-0850036Dghisa grigiap. bussola di serraggio conica 16153691,67-90,398686038  26,94 €
22005-0850038Dghisa grigiap. bussola di serraggio conica 16153896,77-95,39104756038  28,41 €
22005-0850040Bghisa grigiap. bussola di serraggio conica 201240101,86-100,49108806032  30,46 €
22005-0850044Bghisa grigiap. bussola di serraggio conica 201244112,05-110,67121906032  35,94 €
22005-0850048Bghisa grigiap. bussola di serraggio conica 201248122,23-120,861291006032  37,00 €
22005-0850056Bghisa grigiap. bussola di serraggio conica 251756142,6-141,231501206045  47,67 €
22005-0850064Eghisa grigiap. bussola di serraggio conica 251764162,97120161,61681386045  58,10 €
22005-0850072Eghisa grigiap. bussola di serraggio conica 251772183,35125181,971921586045  68,54 €
22005-0850080Gghisa grigiap. bussola di serraggio conica 302080203,74170202,35-1786051  84,99 €
22005-0850090Gghisa grigiap. bussola di serraggio conica 302090229,18170227,81-2046051  92,67 €
22005-0850112Nghisa grigiap. bussola di serraggio conica 3020112285,21170283,83-2606051  119,06 €
22005-0850144Nghisa grigiap. bussola di serraggio conica 3020144366,69170365,32-3416051  146,44 €
22005-0850168Nghisa grigiap. bussola di serraggio conica 3020168427,8198426,42-4026051  197,05 €
22005-0850192Nghisa grigiap. bussola di serraggio conica 3020192488,92198487,54-4626051  274,31 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Esempio di utilizzo
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40