|
|
23806-01_DCuscinetto a sfere obliquo assiale in acciaio a doppia fila, con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio. Guarnizione in gomma nitrilica.Versione:Superfici laterali rettificate.Nota:Cuscinetto precaricato ad alta precisione con angolo di pressione di 60°. I cuscinetti assorbono elevati carichi radiali e assiali da entrambe le direzioni. Grazie al loro precarico, i cuscinetti a sfere obliqui favoriscono un'elevata rigidità, una buona concentricità e un posizionamento e ripetitività precisi degli utensili.
La guarnizione integrata a scarso attrito protegge i cuscinetti da contaminazioni e garantisce un'elevata sicurezza di esercizio e una lunga durata.
Il valore di attrito del cuscinetto Mrl è un valore orientativo.
Il momento di inerzia corrisponde a quello dell'anello interno rotante.
Le velocità limite sono applicabili dopo l'applicazione del grasso.Dati tecnici:Tutti i cuscinetti vengono forniti pronti per il montaggio con grasso lubrificante tipo KE2P-35 a norma DIN 51825.
Le tolleranze dell'alloggiamento e dell'albero corrispondono alla classe di tolleranza di rotondità IT2 e alla classe di tolleranza di perpendicolarità IT4.Utilizzo:Per il supporto di barre filettate.Range di temperatura: Da -30 °C a +120 °C.Montaggio:Per il montaggio dei mandrini filettati si devono utilizzare ghiere con intagli di precisione.
Per compensare l'eventuale assestamento del materiale durante il montaggio, serrare le ghiere con doppia coppia di serraggio, allentare leggermente e quindi serrare con la coppia di serraggio prevista.
Serrare le viti di fissaggio in modo incrociato fino a max. il 70% del limite di elasticità.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Abbreviazione | Versione 1 | Forma | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | R | R1 | α | β | M | Coppia di serraggio ghiera di precisione Nm | Velocità limite g/min. | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
23806-01-103008028 | 3080-2RS | in doppia fila | D | 28 -0,25 | 3 | 19 | 30-0,005 | 80-0,01 | 45,5 | 54 | 6,6 | 63 | 0,3 | 0,6 | 60° | 30° | M6 | 32 | 2200 |  | | 248,71 € | |
N. ordine | Abbreviazione | Capacità di carico statico N | Capacità di carico dinamico N | Rigidità assiale N/μm | Rigidità torsionale Nm/mrad | Momento di attrito del cuscinetto Nm | Momento di inerzia Kg.cm² | Planarità μm | Gioco del cuscinetto radiale | Scostamento foro μm | Scostamento diametro esterno μm | Scostamento larghezza μm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
23806-01-103008028 | 3080-2RS | 64000 | 29000 | 850 | 300 | 0,50 | 0,730 | 2,5 | pretensionato fino | 0-5 | 0-10 | 0-250 |  | | 248,71 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|