Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione Materiale: Acciaio inox 1.4305. Versione: Superficie non trattata. Nota: Accoppiamento completamente di metallo senza gioco, resistente alla torsione, con giunto flessibile e privo di manutenzione per la trasmissione di rotazioni con angolo sincrono. La struttura a taglio consente una buona flessibilità assiale, radiale e angolare con forze antagoniste ridotte. Idoneo a servomotori. Range di temperatura: Da -50 °C a +150 °C. Montaggio: Tolleranze albero consigliate h7. Su richiesta: Fori per mozzo a piacere D1 e D2 separatamente con classe o campo di tolleranza.

Disegni

Giunti con perno a molla con mozzo di serraggio radiale, acciaio inox

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDimensioniCoppia nominale
Nm
Momento
di inerzia
(10⁻³ kgm²)
Resistenza
alla torsione
Nm/arcmin
Max.
disallineamento
dell'albero assiale ±
Max.
disallineamento
dell'albero laterale
Max.
disallineamento
dell'albero angolare
Rigidezza assiale
della molla
N/mm
Rigidezza laterale
della molla
N/mm
max.
numero di giri
giri/min
CAD Access. Prezzo Ordinare
23010-20161660,00250,230,30,232594010000 21,98 €
23010-20181860,0010,20,30,29843510000 22,92 €
23010-202020120,00320,230,30,24355089500 40,11 €
23010-20222260,00240,90,30,21364509500 42,03 €
23010-202525160,007841,450,30,22859278000 45,86 €
23010-203030250,0222,470,40,34009036000 57,32 €
23010-204040360,095,820,40,366012295000 72,60 €
23010-205050730,254160,50,395016195000 91,70 €
N. ordineD1/D2
preforato
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2C
(DIN 912-12.9)
Coppia di
serraggio delle
viti (Nm)
CAD Access. Prezzo Ordinare
23010-20162,536162373,5M2,5x61 21,98 €
23010-20182,5361816,65,52,75M2,5x81 22,92 €
23010-20202,538202884M2,5x81 40,11 €
23010-20222,531022205,52,75M2,5x81 42,03 €
23010-20253,5412252884M3x102 45,86 €
23010-20305,56143040115,5M4x104 57,32 €
23010-20405,56184048115,5M5x149 72,60 €
23010-20509,510265065199,5M6x1614 91,70 €
Ricerca
My norelem E-mail Password
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40