Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Giunto completamente di metallo senza gioco, resistente alla torsione, flessibile e privo di manutenzione per la trasmissione di rotazioni con angolo sincrono. La struttura a taglio consente una buona flessibilità assiale, radiale e angolare con forze antagoniste ridotte. Idoneo a servomotori.Range di temperatura: Da -50 °C a +150 °C.Montaggio:Tolleranze albero consigliate h7.Su richiesta:Fori per mozzo a piacere D1 e D2 separatamente con classe o campo di tolleranza.Nota bene:Procedura per l'allargamento dei fori preforati D1/D2:

Con una punta o una fresa più piccola possibile eseguire l'allargamento del foro e poi alesare il foro con un alesatore piccolo. Controllare al contempo che l'accoppiamento sia completamente serrato e che l'avanzamento per l'utensile per alesare non sia troppo grande. La profondità di passata dell'alesatura non deve superare 0,5 mm. Anche in questo caso è importante che l'avanzamento non sia eccessivo.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23010 Giunti con perno a molla con mozzo di serraggio radiale, alluminio 160 kB
 Nota tecnica per giunti 110 kB

Disegni

Giunti con perno a molla con mozzo di serraggio radiale, alluminio

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineGrandezzaCoppia nominale
Nm
Momento
di inerzia
(10⁻³ kgm²)
Resistenza
alla torsione
Nm/arcmin
Max.
disallineamento
dell'albero assiale ±
Max.
disallineamento
dell'albero laterale
Max.
disallineamento
dell'albero angolare
Rigidezza assiale
della molla
N/mm
Rigidezza laterale
della molla
N/mm
max.
numero di giri
giri/min
CADAcc.PrezzoOrdinare
23010-10161630,0010,090,30,215523410000 14,81 €
23010-10181830,00030,120,30,23917610000 16,78 €
23010-10202050,00150,150,30,21922439500 24,70 €
23010-10222230,00080,170,30,2803699500 24,70 €
23010-10252570,00431,020,30,21404378000 27,66 €
23010-103030100,0111,450,40,31703636000 34,57 €
23010-104040190,0353,350,40,32703795000 45,44 €
23010-105050350,11410,180,50,34108535000 59,26 €
23010-106060700,28520,650,50,351012014500 154,09 €
23010-1070701300,48027,550,50,3190020024000 193,59 €
N. ordineD1/D2
preforato
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2C
(DIN 912-12.9)
Coppia di
serraggio delle
viti (Nm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
23010-10162,536162373,5M2,5x61 14,81 €
23010-10182,5361816,65,52,75M2,5x81 16,78 €
23010-10202,538202884M2,5x81 24,70 €
23010-10222,531022205,52,75M2,5x81 24,70 €
23010-10253,5412252884M3x102 27,66 €
23010-10305,56143040115,5M4x104 34,57 €
23010-10405,56184048115,5M5x149 45,44 €
23010-10509,510265065199,5M6x1614 59,26 €
23010-10609,5103060802512,5M8x1830 154,09 €
23010-107014,5153570952512,5M8x2530 193,59 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2018 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40