Giunti dentellati in elastomero con mozzo di serraggio radiale e tubo intermedio
23025

Giunti dentellati in elastomero con mozzo di serraggio radiale...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Giunto a stella in poliuretano con durezza Shore 98-A.
Mozzo, tubo intermedio in alluminio.
Versione:Superficie non trattata.Nota:Questa gamma di accoppiamenti è vantaggiosa per la sua realizzazione semplice ed economica con un tubo intermedio di lunghezza variabile e accoppiamenti in elastomeri allineati su entrambi i lati (vedere 23022).
I vantaggi sono rappresentati dal momento inerziale favorevole, il peso ridotto e i valori consentiti per lo spostamento dell'albero.
Ad esempio con robot lineari nei macchinari di imballaggio e stampa questo accopiamento che richiede poca manutenzione e non arrugginisce rappresenta una buona alternativa.
Le coppie di serraggio delle viti di serraggio sono consultabili tra i dati tecnici di 23022. Per le velocità superioi a 1500 g/min e lunghezze di accoppiamento L4 superiori a 2 m richiedono un'approvazione.
Spostamento assiale max. consentito: ±1 mm.
Spostamento laterale max. consentito: 5 mm al metro.
Montaggio:Il collegamento del mozzo di bloccaggio di semplice installazione del 23022 e degli accoppiamenti a innesto sul tubo
intermedio, garantiscono un montaggio/smontaggio semplice e rapido del 23025. Lo spostamento assiale
dell'albero di entrata o di uscita non è necessario, in quanto il tubo intermedio può essere inserito con un
semigiunto come distanziale tra le estremità dell'albero. Con una limitata forza assiale manuale è possibile eseguire il montaggio a incastro dei mozzi frizione con impugnatura a lobi in elastomero. I mozzi vengono fissati sugli alberi o sulle estremità del tubo, nel rispetto della lunghezza costruttiva L, ciascuno con una vite di serraggio radiale.
Vantaggi:- A innesto, senza gioco, attenua le oscillazioni
- Per grandi lunghezze fino a 3 m
- Mozzo di serraggio radiale dal montaggio semplice
- Fino a 400 Nm
Su richiesta:Fori per mozzo a piacere D1 e D2 separatamente con classe o campo di tolleranza.Nota disegno:
S = percorso di spostamento mozzo
T = profondità di inserimento
X = distanza alberi
M = lunghezza di montaggio
Z = tubo intermedio
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23025 Giunti dentellati in elastomero con mozzo di serraggio radiale e tubo intermedio 146 kB
 Nota tecnica per giunti 110 kB

Disegni

Giunti dentellati in elastomero con mozzo di serraggio radiale e tubo intermedio
Giunti dentellati in elastomero con mozzo di serraggio radiale e tubo intermedio

Selezione/filtro articoli

N. ordineGrandezzaCoppia
nominale
Nm
Momento di inerzia
(10⁻³ kgm²)
0,5 m
Momento di inerzia
(10⁻³ kgm²)
1,0 m
Momento di inerzia
(10⁻³ kgm²)
2,0 m
Resistenza alla torsione
Nm/arcmin
0,5 m
Resistenza alla torsione
Nm/arcmin
1,0 m
Resistenza alla torsione
Nm/arcmin
2,0 m
CADAcc.PrezzoOrdinare
23025-020X20200,080,1-0,10,07- su richiesta
23025-045X45450,270,360,560,250,190,13 su richiesta
23025-090X90900,450,540,740,30,230,15 su richiesta
23025-200X2002000,91,11,40,50,40,3 su richiesta
23025-400X4004002,53,24,51,210,8 su richiesta
N. ordine

D1/D2
preforato
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4D7LL4
min.
ST
min.
T
max.
CADAcc.PrezzoOrdinare
23025-020X71020403550132161620 su richiesta
23025-045X91326505058152181825 su richiesta
23025-090X121529605062160182026 su richiesta
23025-200X152233706073186202330 su richiesta
23025-400X183042858086220242835 su richiesta
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2018 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40