norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Calettatore con larghezza assiale breve. Il calettatore può essere incassato completamente in un collegamento con mozzo.

- per diametro dell'albero da 19 a 85 mm
- per coppie medio-alte
- spostamento assiale ridotto in fase di montaggio
- autocentrante
Montaggio:Oliare leggermente il calettatore sulle superfici del cono e sui punti di contatto di albero e mozzo. Non utilizzare MoS2 o grasso. Inserire il calettatore nella sede del mozzo e spostare sull'albero. Serrare le viti in diagonale in più livelli alla coppia di serraggio indicata.

Smontaggio: eliminare tutte le viti e avvitarle nel filetto di spinta della flangia anteriore. Serrare le viti in diagonale in più livelli fino a che il calettatore si stacca.
Tolleranze:Albero:
Si suggerisce la tolleranza h8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.

Mozzo:
Si suggerisce la tolleranza H8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23356 Calettatori forma E forma costruttiva corta 307 kB
 Panoramica calettatori e dischi di calettamento 88,5 kB
 Calcolo del diametro minimo del mozzo 178 kB

Disegni

Calettatori forma E forma costruttiva corta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1

BL1L2L3Con coppia di serraggio
MS coppia
trasmissibile M Nm
Con coppia di serraggio
MS forza assiale
trasmissibile F kN
Pressione superficiale
sull'albero P
N/mm²
Pressione superficiale
sul mozzo P
N/mm²
Viti di serraggio
numero
Viti di serraggio
Coppia di serraggio
MS Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23356-1947194734172228355312801205 x M614 9,75 €
23356-2047204734172228360332801205 x M614 9,75 €
23356-2247224734172228400332601255 x M614 9,75 €
23356-2450245034172228440362451206 x M614 9,75 €
23356-2550255034172228560362801406 x M614 9,97 €
23356-2855285534172228625362501306 x M614 9,97 €
23356-3055305534172228650362351306 x M614 10,38 €
23356-3260326034172228950502901508 x M614 12,60 €
23356-35603560341722281050502901508 x M614 12,70 €
23356-38653865341722281140502501458 x M614 12,70 €
23356-40654065341722281200502301458 x M614 12,70 €
23356-42754275412025332030703051707 x M835 14,71 €
23356-45754575412025332180702851707 x M835 15,58 €
23356-48804880412024332330802701607 x M835 15,58 €
23356-50805080412024332430852601607 x M835 15,80 €
23356-558555854120243330501002701758 x M835 20,10 €
23356-609060904120243333501002451658 x M835 20,79 €
23356-659565954120243340801102551759 x M835 27,90 €
23356-70110701105024294062801602801808 x M1070 30,98 €
23356-75115751155024294066801602601708 x M1070 37,28 €
23356-80120801205024294071301602501708 x M1070 40,58 €
23356-85125851255024294087501802601809 x M1070 44,62 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40