norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Calettatore con larghezza assiale breve.

- per diametro dell'albero da 19 a 85 mm
- per coppie medio-alte
- nessuno spostamento assiale in fase di montaggio
- autocentrante
Montaggio:Oliare leggermente il calettatore sulle superfici del cono e sui punti di contatto di albero e mozzo. Non utilizzare MoS2 o grasso. Inserire il calettatore nella sede del mozzo e spostare sull'albero. Serrare le viti in diagonale in più livelli alla coppia di serraggio indicata.

Smontaggio: eliminare tutte le viti e avvitarle nel filetto di spinta della flangia anteriore. Serrare le viti in diagonale in più livelli fino a che il calettatore si stacca.
Tolleranze:Albero:
Si suggerisce la tolleranza h8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.

Mozzo:
Si suggerisce la tolleranza H8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23358 Calettatori forma F forma costruttiva corta con anello assiale 321 kB
 Panoramica calettatori e dischi di calettamento 88,5 kB
 Calcolo del diametro minimo del mozzo 178 kB

Disegni

Calettatori forma F forma costruttiva corta con anello assiale

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1D2BL1L2L3Con coppia di serraggio
MS coppia
trasmissibile M Nm
Con coppia di serraggio
MS forza assiale
trasmissibile F kN
Pressione superficiale
sull'albero P
N/mm²
Pressione superficiale
sul mozzo P
N/mm²
Viti di serraggio
numero
Viti di serraggio
Coppia di serraggio
MS Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23358-19471947563417232827028215955 x M617 9,61 €
23358-20472047563417232828028215955 x M617 9,61 €
23358-22472247563417232831028195955 x M617 9,61 €
23358-245024505934172328400322151056 x M617 9,61 €
23358-255025505934172328440342101056 x M617 9,68 €
23358-285528556434172328490341951006 x M617 10,02 €
23358-305530556434172328530341851006 x M617 10,64 €
23358-326032606934172328750462101108 x M617 11,88 €
23358-356035606934172328820461851108 x M617 12,41 €
23358-386538657434172328890461901108 x M617 12,65 €
23358-406540657434172328940461851108 x M617 12,75 €
23358-4275427584412027331600702401307 x M841 16,97 €
23358-4575457584412027331720702251307 x M841 17,22 €
23358-4880488089412027331740702341307 x M841 18,84 €
23358-5080508089412027331890742051257 x M841 18,84 €
23358-5585558594412027332400762101308 x M841 20,79 €
23358-6090609099412027332650761851208 x M841 22,05 €
23358-65956595104412027333190801951309 x M841 25,92 €
23358-70110701101195024324049101302151358 x M1083 35,21 €
23358-75115751151245024324051501301951258 x M1083 35,21 €
23358-80120801201295024324054901301851208 x M1083 40,87 €
23358-85125851251345024324066201401951309 x M1083 42,68 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40