Descrizione articolo/immagini prodotto

Unità di supporto - supporto ritto MUCP acciaio inox
  • Unità di supporto - supporto ritto MUCP acciaio inox
  • Unità di supporto - supporto ritto MUCP acciaio inox
DescrizioneMateriale:Alloggiamento acciaio inox 1.4301.
Cuscinetti acciaio inox 1.4125.
Guarnizione gomma NBR.
Versione:Superficie non trattata.Nota:L'unità dell'alloggiamento è composta da un cuscinetto a sfera a una corona con un anello esterno convesso montato in un alloggiamento. Grazie alla superficie esterna convessa del cuscinetto, gli errori di allineamento dell'albero possono essere compensati. I cuscinetti sono prodotti con una tolleranza positiva. Utilizzando albero con tolleranze h si avranno accoppiamenti incerti e di scorrimento. Il fissaggio dell'albero avviene mediante perni filettati nell'anello interno.

Con un uso normale, le unità di alloggiamento non necessitano di manutenzione grazie alla lubrificazione permanente apportata. Qualora condizioni ambientali difficili dovessero rendere necessaria una successiva lubrificazione, può essere inserito del lubrificante mediante l'apposito nipplo.

Tutte le dimensioni dell'alloggiamento sono nominali e vanno rispettate le tolleranze di colata.
Range di temperatura: Da -15 °C a +100 °C.Nota disegno:
1) Cuscinetto a sfere
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 24240 Unità di supporto - supporto ritto MUCP acciaio inox 190 kB
Vista a 360° Richiamare Viewer 3D

Disegni

Unità di supporto - supporto ritto MUCP acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineCuscinettoAlloggiamentoDA1BD3EE1HH1H2LL1αVite/i di
fissaggio
CADAccess.PrezzoOrdinare
24240-20204MUC 204P 2042012,71271395196433,315383110°M10 48,30 €
24240-25205MUC 205P 2052514,314013105197036,516,5383410°M10 51,00 €
24240-30206MUC 206P 2063015,916517121218242,9184838,110°M12 70,41 €
24240-35207MUC 207P 2073517,516717127219247,6195342,910°M12 93,98 €
24240-40208MUC 208P 208401918417137229949,2195349,210°M12 111,57 €
24240-45209MUC 209P 2094519190171462210854205349,210°M12 137,32 €
24240-50210MUC 210P 2105019206201592511257,2226051,610°M16 174,56 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40