norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliuretano.Versione:Poliuretano a cellule.Nota:Le piastre di smorzamento in poliuretano a cellule sono in grado di assorbire in modo efficace sollecitazioni provocate da urti e carichi prolungati.

Le piastre di smorzamento possono essere modificate successivamente per essere adattate nelle dimensioni.
Inoltre è possibile disporre in fila varie piastre per ampliare la superficie di smorzamento.

Rosso = morbido.
Verde = medio.
Bordò = duro.
Range di temperatura: Da -30°C a +70°C.Su richiesta:Altri spessori.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 26150 Piastre di smorzamento 179 kB
 Nota tecnica per lastre antivibranti 262 kB

Disegni

Piastre di smorzamento

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
B

HLDensità
(kg/m3)
Carico statico
costante
(N/mm2)
Carico
dinamico
(N/mm2)
CADAcc.PrezzoOrdinare
26150-100125165rosso10012,51001650,0100,016 3,22 €
26150-100250165rosso100251001650,0100,016 5,61 €
26150-100125460verde10012,51004600,1700,260 7,26 €
26150-100250460verde100251004600,1700,260 12,88 €
26150-1001251000bordò10012,510010001,9002,800 17,66 €
26150-1002501000bordò1002510010001,9002,800 31,23 €
26150-200125165rosso20012,52001650,0100,016 12,88 €
26150-200250165rosso200252001650,0100,016 22,43 €
26150-200125460verde20012,52004600,1700,260 29,04 €
26150-200250460verde200252004600,1700,260 51,52 €
26150-2001251000bordò20012,520010001,9002,800 70,67 €
26150-2002501000bordò2002520010001,9002,800 124,95 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40