Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione Materiale: Cerniera in acciaio.
Disco intermedio in ottone.
Asse in acciaio o ottone.
Versione: Nottolino di lubrificazione secondo DIN 71412-D , acciaio zincato.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Nota: Le cerniere sono realizzate con profilato di acciaio saldabile.
Il perno è fissato nella metà inferiore della cerniera.
Le diverse qualità di acciaio dei cordoni di saldatura e dei supporti a cui sono fissate le cerniere devono essere uguali o superiori a:
S235JR+AR secondo EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 Parte 3 o Fe E 235 secondo SIA 161
Download Qui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 27885_B Cerniere saldabili, forma B 99,1 kB

Disegni

Cerniere saldabili, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

Materiale
componenti
D

D1LBCAD Access. Prezzo Ordinare
27885-113080012BAcciaio1388016 5,27 €
27885-116100012BAcciaio161010020 5,93 €
27885-116120012BAcciaio161012020 7,49 €
27885-118135012BAcciaio181213522,5 9,28 €
27885-120150012BAcciaio201315025,5 10,30 €
27885-120180012BAcciaio201418025 12,44 €
27885-123200012BAcciaio231620029 20,10 €

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
My norelem E-mail Password