norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Base, stelo in acciaio o acciaio inox.
Supporto in gomma (NBR) 80 Shore.
Versione:Base zincata o lucidata.
Stelo zincato o non trattato.
Supporto in gomma vulcanizzato, colore nero.
Nota:Piedini di appoggio in acciaio o acciaio inox con stelo filettato articolato e basi di appoggio in gomma. Il massiccio supporto in gomma è collegato saldamente alla superficie in lamiera grazie al processo di vulcanizzazione. Lo strato di gomma ha un‘aderenza eccezionale. Attenua così le vibrazioni sul corpo e ostacola la propagazione di oscillazioni e colpi sul pavimento.

I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato applicato verticalmente rispetto alla piastra di appoggio al centro dello stelo. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse, influenzano la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.

Per i piedini in acciaio inox a partire dalla grandezza di stelo M16, l‘apertura della chiave è a due angoli.

Dado idoneo in dotazione.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27790_B Piedini di regolazione in acciaio o acciaio inox forma B 143 kB

Disegni

Piedini di regolazione in acciaio o acciaio inox forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
ADD1HH1H2SWLCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
27790-2106010X50Bacciaio4560M1022823214507 9,51 €
27790-2106010X100Bacciaio4560M102213232141007 10,35 €
27790-2106012X50Bacciaio4560M1222823214507 9,51 €
27790-2106012X100Bacciaio4560M122213232141007 10,35 €
27790-2106012X150Bacciaio4560M122218232141507 11,21 €
27790-2108010X50Bacciaio5480M10258535145010 11,07 €
27790-2108010X100Bacciaio5480M1025135351410010 11,33 €
27790-2108012X50Bacciaio5480M12258535145010 11,11 €
27790-2108012X100Bacciaio5480M1225135351410010 11,35 €
27790-2108012X150Bacciaio5480M1225185351415010 12,40 €
27790-2108014X50Bacciaio5480M14258535145010 11,42 €
27790-2108014X100Bacciaio5480M1425135351410010 11,67 €
27790-2108014X150Bacciaio5480M1425185351415010 12,42 €
27790-2108016X100Bacciaio5480M1625135351610010 12,41 €
27790-2108016X150Bacciaio5480M1625185351615010 13,54 €
27790-2108020X75Bacciaio5480M202511136207510 13,02 €
27790-2108020X100Bacciaio5480M2025136362010010 13,79 €
27790-2108020X150Bacciaio5480M2025186362015010 14,67 €
27790-2108020X200Bacciaio5480M2025236362020010 15,57 €
27790-2110020X75Bacciaio69100M2028113,538,5207515 16,19 €
27790-2110020X100Bacciaio69100M2028138,538,52010015 16,81 €
27790-2110020X150Bacciaio69100M2028188,538,52015015 18,38 €
27790-2110020X200Bacciaio69100M2028238,538,52020015 19,65 €
27790-2110020X250Bacciaio69100M2028288,538,52025015 21,30 €
27790-2110024X100Bacciaio69100M2428138,538,52410015 18,93 €
27790-2110024X150Bacciaio69100M2428188,538,52415015 20,32 €
27790-2110024X200Bacciaio69100M2428238,538,52420015 21,47 €
27790-2110024X250Bacciaio69100M2428288,538,52425015 23,28 €
27790-2206010X50Bacciaio inox4560M1022823214507 12,22 €
27790-2206010X100Bacciaio inox4560M102213232141007 13,24 €
27790-2206012X50Bacciaio inox4560M1222823214507 12,22 €
27790-2206012X100Bacciaio inox4560M122213232141007 13,24 €
27790-2206012X150Bacciaio inox4560M122218232141507 14,27 €
27790-2208010X50Bacciaio inox5480M10258535145010 16,27 €
27790-2208010X75Bacciaio inox5480M102511035147510 16,82 €
27790-2208010X100Bacciaio inox5480M1025135351410010 17,33 €
27790-2208010X125Bacciaio inox5480M1025160351412510 17,84 €
27790-2208012X50Bacciaio inox5480M12258535145010 16,36 €
27790-2208012X75Bacciaio inox5480M122511035147510 16,89 €
27790-2208012X100Bacciaio inox5480M1225135351410010 17,40 €
27790-2208012X125Bacciaio inox5480M1225160351412510 17,91 €
27790-2208012X150Bacciaio inox5480M1225185351415010 18,42 €
27790-2208014X75Bacciaio inox5480M142511035147510 16,89 €
27790-2208014X100Bacciaio inox5480M1425135351410010 17,40 €
27790-2208014X125Bacciaio inox5480M1425160351412510 17,91 €
27790-2208014X150Bacciaio inox5480M1425185351415010 18,43 €
27790-2208014X175Bacciaio inox5480M1425210351417510 18,95 €
27790-2208016X75Bacciaio inox5480M162511035137510 17,77 €
27790-2208016X100Bacciaio inox5480M1625135351310010 18,52 €
27790-2208016X125Bacciaio inox5480M1625160351312510 18,78 €
27790-2208016X150Bacciaio inox5480M1625185351315010 19,56 €
27790-2208016X175Bacciaio inox5480M1625210351317510 20,06 €
27790-2208020X75Bacciaio inox5480M202511338177510 19,68 €
27790-2208020X100Bacciaio inox5480M2025138381710010 20,83 €
27790-2208020X125Bacciaio inox5480M2025163381712510 21,59 €
27790-2208020X150Bacciaio inox5480M2025188381715010 22,78 €
27790-2208020X175Bacciaio inox5480M2025213381717510 23,69 €
27790-2208020X200Bacciaio inox5480M2025238381720010 24,36 €
27790-2208020X225Bacciaio inox5480M2025263381722510 25,01 €
27790-2210020X75Bacciaio inox69100M203011843177515 25,39 €
27790-2210020X100Bacciaio inox69100M2030143431710015 26,12 €
27790-2210020X125Bacciaio inox69100M2030168431712515 27,96 €
27790-2210020X150Bacciaio inox69100M2030193431715015 28,92 €
27790-2210020X175Bacciaio inox69100M2030218431717515 29,88 €
27790-2210020X200Bacciaio inox69100M2030243431720015 31,00 €
27790-2210024X100Bacciaio inox69100M2430144442010015 30,49 €
27790-2210024X125Bacciaio inox69100M2430169442012515 31,34 €
27790-2210024X150Bacciaio inox69100M2430194442015015 31,73 €
27790-2210024X175Bacciaio inox69100M2430219442017515 34,83 €
27790-2210024X200Bacciaio inox69100M2430244442020015 35,63 €