norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Molla di trazione in acciaio inox.
Versione:Acciaio grezzo o zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Cerniere in versione a rullo.
Angolo di apertura 270°.

Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 1,7 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,56 Nm

Forma A: senza fori
Forma B: con fori
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27903_A Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 180 mm, molla di apertura 149 kB

Disegni

Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 180 mm, molla di apertura

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1Materiale
corpo base
Colore
corpo base
AA1BB1DD1SCADAcc.PrezzoOrdinare
27903-4018000Amolla di aperturaacciaiogrezzo40-180--41,5 21,72 €
27903-4018001Bmolla di aperturaacciaiozincato4022,718060441,5 23,75 €
27903-14018000Amolla di aperturaacciaio inoxgrezzo40-180--41,5 30,14 €
27903-14018001Bmolla di aperturaacciaio inoxgrezzo4022,718060441,5 33,32 €