norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Molla di trazione in acciaio inox.
Versione:Acciaio grezzo o zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Cerniere in versione a rullo.
Angolo di apertura 270°.

Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 0,84 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 2,55 Nm

Forma A: senza fori
Forma B: con fori
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27904_B Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 240 mm, molla di richiamo 144 kB

Disegni

Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 240 mm, molla di richiamo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1Materiale
corpo base
Colore
corpo base
AA1BB1D

D1SCADAcc.PrezzoOrdinare
27904-4024010Amolla di richiamoAcciaiogrezzo40-240--41,5 28,46 €
27904-4024011Bmolla di richiamoAcciaiozincato4022,724060441,5 29,81 €
27904-14024010Amolla di richiamoAcciaio inoxgrezzo40-240--41,5 39,94 €
27904-14024011Bmolla di richiamoAcciaio inoxgrezzo4022,724060441,5 43,33 €