|
|
29180_DFSupporto per monitor con flangia girevole |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Morsetti in resina termoplastica. Flangia in alluminio.Versione:Morsetti colore nero. Flangia non trattata.Nota:Supporto per monitor resistente alle vibrazioni, bloccabile con possibilità d'inclinazione a passi di 15°. Per monitor/pannelli operatore fino a 25 kg (statico). Con piastra da avvitare universale. Il supporto di base è adatto per il montaggio su tubi a sezione rotonda con Ø30 mm.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Figura | Versione | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
29180-3001 |  | con flangia girevole |  | | 51,91 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|