norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Connettore di bloccaggio in resina termoplastica.
Staffa in alluminio.
Tubo in alluminio.
Versione:Morsetto colore nero.
Staffa verniciata a polvere colore nero.
Tubo non trattato.
Nota:Sostegno di alloggiamento del supporto per monitor. I fori di fissaggio universali consentono il montaggio semplice su elementi piatti.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29180_WK Supporto da parete 286 kB
 29180 Nota tecnica per supporti monitor 978 kB

Disegni

Supporto da parete

Selezione/filtro articoli

N. ordineFigura

Versione

CADAcc.PrezzoOrdinare
29180-3003supporto da parete 25,89 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40