Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione Materiale: I morsetti per tubi con diametro di 30 e 40 mm sono dotati di un tappo di silicone che protegge la filettatura della vite a testa esagonale da sporcizia e danneggiamento. Versione: Lucidatura elettrolitica. Nota: Maniglia a leva per il fissaggio. Su richiesta: Acciaio microfuso inox 1.4308.
Vite a testa esagonale ISO 4017 e dado esagonale ISO 4032, acciaio inox.
Accessori: - Tubi a sezione rotonda e quadra 29050
Download Qui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 29000_B Morsetto a croce acciaio inox, forma B 206 kB

Disegni

Morsetto a croce acciaio inox, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABCD

ELPQRSTCAD Access. Prezzo Ordinare
29000-13030B30,130,13332,432,49245.545.573,5M8x30M8x30 53,22 €
29000-14040B40,1740,174240,440,4118525295,5M10x35M10x35 72,73 €

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
My norelem E-mail Password
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40