norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:A: catena in ottone o acciaio inox.
B: catena in ottone o acciaio inox, anello di chiusura in acciaio inox.
C: catena in ottone, anello in acciaio inox 1.4310.
Nota:Senza indicazione della lunghezza viene fornita della lunghezza di 1000 mm.Nota disegno:
1) parti identiche

Forma A: catena a sfere semplice
Forma B: catena a sfere con anello portachiavi
Forma C: catena a sfera con clip anulare
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 96390 Catenelle a sfere 202 kB

Disegni (sintesi completa)

Catenelle a sfere

Catenelle a sfere, forma A, semplice

Maggiori informazioni

Disegni

Catenelle a sfere, forma A, semplice

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineFormaVersione 1Materiale
corpo base
L

Filtro
96390-00XAsempliceottone160/320/500/1000
96390-01XAsempliceacciaio inox160/320/500/1000

Catenelle a sfere, forma B, con anello portachiavi

Maggiori informazioni

Disegni

Catenelle a sfere, forma B, con anello portachiavi

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineFormaVersione 1Materiale
corpo base
L

DD1

Filtro
96390-015XBcon anello portachiaviottone160/320/500/1000151
96390-019XBcon anello portachiaviottone160/320/500/1000191
96390-023XBcon anello portachiaviottone160/320/500/1000231,2
96390-028XBcon anello portachiaviottone160/320/500/1000281,7
96390-115XBcon anello portachiaviacciaio inox160/320/500/1000151
96390-119XBcon anello portachiaviacciaio inox160/320/500/1000191
96390-123XBcon anello portachiaviacciaio inox160/320/500/1000231,2
96390-128XBcon anello portachiaviacciaio inox160/320/500/1000281,7

Catenelle a sfere forma C, con clip anulare

Maggiori informazioni

Disegni

Catenelle a sfere forma C, con clip anulare

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineForma

Versione 1Materiale
corpo base
LDD1

Filtro
96390-09XCcon clip anulareottone160/320/500/100091
96390-12XCcon clip anulareottone160/320/500/1000121,2
96390-14XCcon clip anulareottone160/320/500/1000141,6
96390-16XCcon clip anulareottone160/320/500/1000161,6
96390-20XCcon clip anulareottone160/320/500/1000202
96390-24XCcon clip anulareottone160/320/500/1000242
96390-30XCcon clip anulareottone160/320/500/1000302,6
96390-36XCcon clip anulareottone160/320/500/1000362,6
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40