norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Catenella in ottone o acciaio inox,
anello in acciaio inox.
Nota:Senza indicazione della lunghezza viene fornita della lunghezza di 1000 mm.Nota disegno:
1) Parti uguali
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 96390_B Catenelle a sfere, forma B, con anello portachiavi 182 kB

Disegni

Catenelle a sfere, forma B, con anello portachiavi

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineFormaVersione 1Materiale
corpo base
L

DD1

Filtro
96390-015XBcon anello portachiaviottone160/320/500/1000151
96390-019XBcon anello portachiaviottone160/320/500/1000191
96390-023XBcon anello portachiaviottone160/320/500/1000231,2
96390-028XBcon anello portachiaviottone160/320/500/1000281,7
96390-115XBcon anello portachiaviacciaio inox160/320/500/1000151
96390-119XBcon anello portachiaviacciaio inox160/320/500/1000191
96390-123XBcon anello portachiaviacciaio inox160/320/500/1000231,2
96390-128XBcon anello portachiaviacciaio inox160/320/500/1000281,7
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40