norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Catena in ottone, anello in acciaio inox 1.4310.Nota:Senza indicazione della lunghezza viene fornita della lunghezza di 1000 mm.Nota disegno:
1) Parti uguali
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 96390_C Catenelle a sfere forma C, con clip anulare 99,7 kB

Disegni

Catenelle a sfere forma C, con clip anulare

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineForma

Versione 1Materiale
corpo base
LDD1

Filtro
96390-09XCcon clip anulareottone160/320/500/100091
96390-12XCcon clip anulareottone160/320/500/1000121,2
96390-14XCcon clip anulareottone160/320/500/1000141,6
96390-16XCcon clip anulareottone160/320/500/1000161,6
96390-20XCcon clip anulareottone160/320/500/1000202
96390-24XCcon clip anulareottone160/320/500/1000242
96390-30XCcon clip anulareottone160/320/500/1000302,6
96390-36XCcon clip anulareottone160/320/500/1000362,6
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40