|
|
96390_CCatenelle a sfere forma C, con clip anulare |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Catena in ottone, anello in acciaio inox 1.4310.Nota:Senza indicazione della lunghezza viene fornita della lunghezza di 1000 mm.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Forma | Versione 1 | Materiale corpo base | L | D | D1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
96390-09X160 | C | con clip anulare | ottone | 160 | 9 | 1 |  | | 4,81 € | | 96390-09X320 | C | con clip anulare | ottone | 320 | 9 | 1 |  | | 6,41 € | | 96390-09X500 | C | con clip anulare | ottone | 500 | 9 | 1 |  | | 7,05 € | | 96390-09X1000 | C | con clip anulare | ottone | 1000 | 9 | 1 |  | | 9,68 € | | 96390-12X160 | C | con clip anulare | ottone | 160 | 12 | 1,2 |  | | 5,03 € | | 96390-12X320 | C | con clip anulare | ottone | 320 | 12 | 1,2 |  | | 6,72 € | | 96390-12X500 | C | con clip anulare | ottone | 500 | 12 | 1,2 |  | | 7,94 € | | 96390-12X1000 | C | con clip anulare | ottone | 1000 | 12 | 1,2 |  | | 10,12 € | | 96390-14X160 | C | con clip anulare | ottone | 160 | 14 | 1,6 |  | | 5,30 € | | 96390-14X320 | C | con clip anulare | ottone | 320 | 14 | 1,6 |  | | 6,70 € | | 96390-14X500 | C | con clip anulare | ottone | 500 | 14 | 1,6 |  | | 8,15 € | | 96390-14X1000 | C | con clip anulare | ottone | 1000 | 14 | 1,6 |  | | 10,12 € | | 96390-16X160 | C | con clip anulare | ottone | 160 | 16 | 1,6 |  | | 5,35 € | | 96390-16X320 | C | con clip anulare | ottone | 320 | 16 | 1,6 |  | | 7,05 € | | 96390-16X500 | C | con clip anulare | ottone | 500 | 16 | 1,6 |  | | 8,15 € | | 96390-16X1000 | C | con clip anulare | ottone | 1000 | 16 | 1,6 |  | | 10,12 € | | 96390-20X160 | C | con clip anulare | ottone | 160 | 20 | 2 |  | | 5,52 € | | 96390-20X320 | C | con clip anulare | ottone | 320 | 20 | 2 |  | | 7,94 € | | 96390-20X500 | C | con clip anulare | ottone | 500 | 20 | 2 |  | | 8,15 € | | 96390-20X1000 | C | con clip anulare | ottone | 1000 | 20 | 2 |  | | 10,53 € | | 96390-24X160 | C | con clip anulare | ottone | 160 | 24 | 2 |  | | 5,69 € | | 96390-24X320 | C | con clip anulare | ottone | 320 | 24 | 2 |  | | 8,15 € | | 96390-24X500 | C | con clip anulare | ottone | 500 | 24 | 2 |  | | 8,38 € | | 96390-24X1000 | C | con clip anulare | ottone | 1000 | 24 | 2 |  | | 10,65 € | | 96390-30X160 | C | con clip anulare | ottone | 160 | 30 | 2,6 |  | | 5,88 € | | 96390-30X320 | C | con clip anulare | ottone | 320 | 30 | 2,6 |  | | 8,15 € | | 96390-30X500 | C | con clip anulare | ottone | 500 | 30 | 2,6 |  | | 8,38 € | | 96390-30X1000 | C | con clip anulare | ottone | 1000 | 30 | 2,6 |  | | 10,65 € | | 96390-36X160 | C | con clip anulare | ottone | 160 | 36 | 2,6 |  | | 6,41 € | | 96390-36X320 | C | con clip anulare | ottone | 320 | 36 | 2,6 |  | | 8,74 € | | 96390-36X500 | C | con clip anulare | ottone | 500 | 36 | 2,6 |  | | 9,32 € | | 96390-36X1000 | C | con clip anulare | ottone | 1000 | 36 | 2,6 |  | | 10,65 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|