norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:PVC.Versione:colore nero.Nota:I profili di protezione bordi sono progettati per smussare, coprire e decorare i bordi della lamiera, in modo che non siano necessarie ulteriori fasi di lavorazione. Montaggio:Montaggio semplice, rapido e senza problemi. Attraverso la pressione manuale, il profilo di protezione bordi si incolla automaticamente anche in presenza di raggi o curvature. Non è necessario alcun materiale di incollaggio o di fissaggio.Su richiesta:Altre lunghezze.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 96520 Profili per protezione bordi con nastro di serraggio in acciaio integrato 219 kB
 Nota tecnica Protezione bordi 72,9 kB

Disegni (sintesi completa)

Profili per protezione bordi con nastro di serraggio in acciaio integrato

Profili per protezione bordi con nastro di serraggio in acciaio integrato, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Profili per protezione bordi con nastro di serraggio in acciaio integrato, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaLCampo di serraggio
mm
Raggio minimo di curvatura
mm
B

HCADAcc.PrezzoOrdinare
96520-010X2000A20001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 4,97 €
96520-010X5000A50001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 9,14 €
96520-010X10000A100001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 16,08 €
96520-010X20000A200001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 29,96 €
96520-010X50000A500001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 71,60 €

Profili per protezione bordi con nastro di serraggio in acciaio integrato, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Profili per protezione bordi con nastro di serraggio in acciaio integrato, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaLCampo di serraggio
mm
Raggio minimo di curvatura
mm
B

HCADAcc.PrezzoOrdinare
96520-114X2000B20001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 5,41 €
96520-114X5000B50001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 10,22 €
96520-114X10000B100001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 18,26 €
96520-114X20000B200001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 34,34 €
96520-114X50000B500001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 82,56 €

Profili per protezione bordi con nastro di serraggio in acciaio integrato, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Profili per protezione bordi con nastro di serraggio in acciaio integrato, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaLCampo di serraggio
mm
Raggio minimo di curvatura
mm
B

HCADAcc.PrezzoOrdinare
96520-217X2000C20004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 12,79 €
96520-217X5000C50004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 28,68 €
96520-217X10000C100004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 55,17 €
96520-217X20000C200004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 100,92 €
96520-217X50000C500004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 240,33 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40