norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio speciale.Versione:Temprato e rinvenuto in tono brunito.Nota:Per ghiere con intagli DIN 1804, dadi con cuscinetti volventi DIN 981 e per i nostri elementi di regolazione dell'altezza da 27700 a 27708 (per il montaggio degli elementi di regolazione dell'altezza sono necessarie due chiavi a settore). Con gli angoli arrotondati per una migliore maneggevolezza.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 96650 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata 79,3 kB

Disegni

Chiave a settore con nasello  DIN 1810A ampliata

Selezione/filtro articoli

N. ordine

D
min.
D
max.
LTper dado con intagli
DIN 1804
per dado con cuscinetto volvente
DIN 981
CADAcc.PrezzoOrdinare
96650-01201412141103-- 6,11 €
96650-01602016201103M6, M8M10 5,91 €
96650-02502825281364M10, M12M16 6,21 €
96650-03003230321364M14, M16M18, M20 6,26 €
96650-03403634361705M18, M20M22 7,39 €
96650-03804538451705M26M24 - M30 11,07 €
96650-04004240421705M22, M24M26, M28 7,29 €
96650-04505045502066M26 - M30M32, M35 8,51 €
96650-05205552552066M32, M35M38 8,74 €
96650-05806258622407M38 - M42M42 - M45 12,90 €
96650-06507065702407-M48 - M52 16,71 €
96650-06807568752407M45 - M50M50 - M55 12,80 €
96650-08009080902808M52 - M60M60 - M70 17,35 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40