norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pasta di rame Klüber senza piombo
97903

Pasta di rame Klüber senza piombo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneInformazioni generali:

La pasta di rame WOLFRACOAT C è un pasta metallica per temperature fino a 1200 °C.

Utilizzo:
efficace per il montaggio, la separazione, la lubrificazione e l'avvitatura di cuscinetti radenti, punti di scorrimento, catene, cuscinetti volventi, nelle fonderie per nuclei ed espulsori, in macchine per pressofusione, impianti di gas di scarico di macchine motrici a combustione e forni.

Vantaggi:
oltre i 200 °C evapora l'olio base sintetico. Forma gradualmente una pellicola di lubrificazione metallica secca.
Buona lubrificazione per punti di attrito volvente e radente, buona separazione e lubrificazione per collegamenti ad accoppiamenti di forza con attrito dinamico e statico; scorrimento migliore per il montaggio più semplice di accoppiamenti bloccati alla pressa e incerti, smontaggio senza problemi con allentamento dei collegamenti ad accoppiamenti di forza.

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ConfezioneTemperatura di utilizzoClasse NLGICADAcc.PrezzoOrdinare
97903-060tubetto da 60 gda -30 °C a 1200 °C, oltre 200 °C passaggio alla lubrificazione a secco2 22,72 €
97903-400spray da 400 mlda -30 °C a 1200 °C, oltre 200 °C passaggio alla lubrificazione a secco2 58,44 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40