Colla ed ermetizzante LOCTITE
97990

Colla ed ermetizzante LOCTITE

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

  • 2
  • 2
DescrizioneNota:*°Tempo di formazione della pelle.
** 50% umidità relativa dell'aria a temperatura ambiente.
Sicurezza:Informazioni generali:

Per incollaggi permanentemente elastici con efficacia di tenuta uniforme contro acqua, polvere, ecc.

Collanti e sigillanti elastici di lunga durata LOCTITE, 97990-5366310
Trasparente, resistente alle alte temperature. Per collegamenti di vetro, metalli, ceramica e quasi tutte le plastiche.
Resistente alle temperature da -65°C a +250°C.

Collanti e sigillanti elastici neri di lunga durata LOCTITE, 97990-5368310
Resistente agli agenti chimici e prodotti oleosi. Collega la maggior parte dei materiali tra di loro.
Resistente alle temperature da -65°C a +250°C.

Collanti e sigillanti elastici di lunga durata LOCTITE, resistenti alle alte temperature 97990-5399310
Rosso, resistente a breve termine fino a 350 °C. Collega la maggior parte dei materiali tra di loro.
Resistente alle temperature da -60°C a +275°C.

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ConfezioneCod. ID
internaz.
Sistema
d'indurimento
Tempo di presa
minuti
Resistenza alla trazione
N/mm²
Allungamento
a rottura %
Durezza Shore ACADAccess.PrezzoOrdinare
97990-5366310Cartuccia da 310 ml5366Umidità dell'aria5*253025 10,95 €
97990-5368310Cartuccia da 310 ml5368Umidità dell'aria5*243526 12,65 €
97990-5399310Cartuccia da 310 ml5399Umidità dell'aria5*2,550033 20,62 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40