Descrizione articolo/immagini prodotto

  • 2
  • 2
DescrizioneSicurezza:Informazioni generali:

Questi collanti collegano metalli, gomma, plastica e altri materiali tra di loro. Si lega fortemente in pochi secondi.

Colla universale LOCTITE (cianoacrilato), 97990-401....
Questo collante lega i materiali più diversi (metalli, plastiche, pelle, gomma, legno, cartone, ceramica, ecc.) e raggiunge un'elevata resistenza in piccole fessure.
Resistente alle temperature da -50°C a +80°C.

Colla universale LOCTITE gel (cianoacrilato), 97990-454....
Questo collante in gel si applica in modo preciso, senza colare o gocciolare, anche su superfici verticali. Incolla i materiali più diversi, anche porosi.
Buona capacità di riempimento delle fessure.
Resistente alle temperature da -50°C a +80°C.

Colla per plastica LOCTITE, 97990-4060770
La combinazione per plastica di colla istantanea 406 (cianoacrilato) e il primer 770 per plastiche difficili da incollare come il polietilene (PE) e il polipropilene (PP).
Resistente alle temperature da -50°C a +80°C.

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ConfezioneCod. ID
internaz.
Sistema
d'indurimento
Viscosità
m Pa · s
Tempo di presa
secondi
Resistenza
finale
ore
Fessura
per collante
mm
CADAccess.PrezzoOrdinare
97990-4010020Bottiglia da 20 g401Umidità dell'aria10010120,05-0,1 22,33 €
97990-4010050Bottiglia da 50 g401Umidità dell'aria10010120,05-0,1 41,63 €
97990-4060770Set da 20/10 g406/770Umidità dell'aria2010120,05-0,1 45,49 €
97990-4540020Tubetto da 100 ml454Umidità dell'ariagel5-10120,05-0,1 26,20 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40